ZGA200X1000-38-FL1-N

Dati tecnici
Dimensioni200x1000 [mm]
Tipo di generatore di vuotoCartuccia a vuoto
Tipo di cartuccia a vuotoZVCL303
Valvola di controllo dello sfiato
Collegamento del vacuostatoSpina, M8, 4 pin
Numero di connessioni per l'aria compressa1
Livelli e numero di cartucce di vuoto8
Versione della valvola di controllo dell'ariaNC
Elemento di tenutaTappetino in schiuma sigillante
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Vacuostato digitale
Collegamento all'aria compressaG1/4" interno
Altezza dell'elemento di tenuta10 [mm]
Elettrovalvola di collegamentoCollegamento del cavo alla spina
Livello di rumorosità max.65 [dB]
Schema di foratura del tappetino in schiuma sigillanteRotondo Ø5
permeabile all'aria
Valvola di controllo dell'aria
Piastra di aspirazione sostituibile
Consumo d'aria a 6 bar832 [l/min]
Valvola a solenoide
Uscita di commutazioneNPN
Tensione24 [V]
Numero di stadi Cartuccia a vuoto3
Tipo di valvola della pinza di presa dell'areaResistenza al flusso
Filtro a vuoto
Peso10.1 [kg]
Flusso di volume2896 [l/min]