Cartuccia a vuoto
Serie ZVC

  • Potente
    • Flusso di volume: 16 l/min - 362 l/min
    • Consumo d'aria: 10 l/min - 152 l/min
    • Livello di vuoto max.: -95 kPa
  • Cartuccia ad alte prestazioni
    Soluzione compatta e potente per una generazione efficiente del vuoto.