ZCS2021-L20-1B40

Eiettore a vuoto
Serie ZCS
- Potente
- Flusso di volume: 16 l/min - 40 l/min
- Consumo d'aria: 10 l/min - 20 l/min
- Livello di vuoto max.: -90 kPa
- Generazione di vuoto con compensazione dell'altezza integrata
Il generatore di vuoto è caratterizzato da un tempo di risposta molto rapido in un design compatto. Lo stantuffo a molla, il silenziatore e il generatore sono combinati in modo efficiente.
Dati tecnici
Livello di vuoto max. | -90 [kPa] |
Flusso di volume | 40 [l/min] |
Consumo d'aria a 2,2 bar | 20 [l/min] |
Consumo d'aria a 4 bar | 32 [l/min] |
Silenziatore | Sì |
Corsa | 20 [mm] |
Peso | 0.228 [kg] |