Pinze parallele a due ganasce
Serie LWR

- Azionamento pneumatico combinato con tecnologia IO-Link
- Fino al 50% di riduzione del tempo ciclo e fino al 90% di risparmio dell'aria compressa
- Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
- Tecnologia valvole, sensori, indicatore di stato, controllo pressione e temperatura integrati
- Riconoscimento delle parti a un intervallo di +/- 0,05 mm in un range delle tolleranze con teach in effettuabile liberamente
- Possibilità di programmare 32 di set di dati dei pezzi
- Fino a 30 milioni di cicli esenti da manutenzione
Corsa per ganascia [mm]
forza di presa [N]
Lunghezza delle ganasce [mm]
85
N° ordine | Comando | Temperatura di esercizio | Grado di protezione secondo IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-24-00001-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-24-00002-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-24-00003-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-24-00004-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-24-00005-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-24-00006-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |