WER3000LSI08-18-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
FunzioneCorrente di segnale
Numero contatti8+2
Filettatura di collegamentoM12
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto perParte mobile
Tipo di collegamentosenza contatto
Corrente nominale0.2 [A]
Tensione di esercizio24 [V]
Modalità di connessionePresa
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67
Peso0.24 [kg]
Parte fissa adatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER3000FSI08-18-A 8+2 Connettore rotondo M12