WER3000LIL01-09-A

Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Trasmissione dati | IO-Link |
Numero contatti | 5 |
Filettatura di collegamento | M12 |
Serie | WER3000 |
Tipo di trasmissione | Comunicazione |
Adatto per dimensioni costruttive | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
Adatto per | Parte mobile |
Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
Corrente nominale | 5 [A] |
Tensione di esercizio | 30 [V] |
Modalità di connessione | Presa |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Forza di accoppiamento | 10 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.11 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-09-A | 5 | Connettore rotondo | M12 | ![]() |