Previous model FWR50L-00-A

Cambioutensile
Serie FWR

Dati personali
Comunicazione
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 50
Peso maneggiabile max.16 [kg]
Peso max. utensile7 [kg]
Alimentazione pneumatica4 [Numero di passaggi]
Portata per ciascun connettore M5170 [l/min]
Portata per ciascun connettore G1/8"650 [l/min]
Alimentazione elettricaopzionale
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y2 [mm]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1.5 [°]
Pressione di esercizio per trasferimento di energia-0.6 ... 6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Momento d'inerzia2.67 [kgcm²]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP44
Peso0.33 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Parte fissa
    Per il montaggio lato robot
  2. Flangia di collegamento
    Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
  3. Rilevamento parte mobile disponibile
    Mediante sensore induttivo
  4. Fissaggio elementi di connessione
    Collegamento diretto senza piastra di adattamento
  5. Parte mobile
    Per il montaggio lato utensile
  6. Serraggio
    Azionamento manuale Azionamento automatico tramite la stazione di deposito
  7. Blocco dell'azionamento manuale (opzionale)
    Sicurezza contro uno sblocco indesiderato
  8. Passaggio aria integrato
    Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili