Comfort APPs

  • Adattamento della nostra tecnologia di movimentazione e dell'ecosistema MATCH - End-of-Arm a una varietà di robot
  • Controllo completo direttamente sul ciondolo di autoapprendimento
  • Controllo manuale e funzioni di programmazione predefinite
  • ADP - Advanced Data Package - Include un'applicazione comfort per il controllo di una pinza, un software HMI per la configurazione delle pinze e le relative istruzioni operative da scaricare.
  • SCM-C - Smart Communication Module - È un gateway master ed è compatibile con tutti i componenti IO-Link di Zimmer Group. Sono disponibili con le denominazioni SCM-C-xx-xx-A.