S8-G-4

Connettore a spina lineare
Serie S
- Connettore a spina per un facile collegamento in loco
- Collegamento che fa risparmiare tempo, senza isolamento dei singoli fili
Dati tecnici
Filettatura di collegamento | M8 |
Tipo di connessione | Attacco Schneid-Klemm |
Modalità di connessione | Morsetto a perforazione d'isolante |
Versione | Diritta |
Numero contatti | 4 |
Tensione di misurazione | 32 [V] |
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) | 4 [A] |
Resistenza di isolamento | ≥108Ω |
Resistenza verticale | ≤10mΩ |
Materiale contatti | Metallo CuZn, dorato |
Materiale portacontatto | Plastica, PA, BK |
Materiale impugnatura | Lega di zinco, nichelato |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |