IO-Link incontra PLC
Moduli PLC
Per i vari produttori sono disponibili blocchi funzione e documentazione per il controllo di una pinza direttamente tramite un PLC: Il gruppo Zimmer offre questi blocchi funzione PLC (SPS FB) per il download gratuito come Additional Data Package (ADP) sul suo sito web.
I VANTAGGI PER VOI
- Integrazione semplice dei nostri componenti IO-Link grazie a moduli funzione specifici per il prodotto
- Documentazione inclusa
- Basic e Advanced solo due moduli per tutte le pinze IO-Link
Advanced
I moduli Advanced sono utilizzabili per le pinze posizionabili grazie alla loro funzionalità ampliata e la vasta serie di parametri.
"Parametrizzazione libera delle posizioni."

Advanced per le seguenti serie di modelli:
GEH6xxxIL
GED6xxxIL
GEP20xxIL-03-B
HRC-01
HRC-02
LWR50L-22-00001-A
LWR50L-23-00002-A
LWR50L-02-00001-A
LWR50L-03-00001-A
Basic
I moduli Basic sono utilizzabili per le pinze non posizionabili, incluse le pinze ibride, grazie alla loro dotazione compatta e mirata e la ridotta serie di parametri.
"Movimento comandato verso la posizione di fine corsa o il pezzo".

Basic per le seguenti serie di modelli:
GEP20xxIL-00-B
GEP50xxIL-00-A
GED50xxIL-00-A
GPP50xxIL-10-A
GPD50xxIL-10-A
HRC-01, HRC-02, HRC-03, HRC-04, HRC-05
LWR50L-23-00006-A
LWR50L-03-00002-A
LWR50L-03-00003-A