Riferimento del componente

WWR in carrozzeria

Cambiautensili | Componenti | Mobilità | Industria automobilistica | Carrozzeria

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Task & Solution

Quando si rivestono le automobili, le aperture nella carrozzeria vengono sigillate con cuscinetti adesivi per proteggerle dalla corrosione. Quattro robot KUKA sigillano i fori in varie carrozzerie con tempi di ciclo estremamente brevi e massima precisione, utilizzando diversi cambiautensili pneumatici automatici del Gruppo Zimmer della nostra serie WWR. Il passaggio ad altre dimensioni di tampone avviene automaticamente scambiando l'intero applicatore con i nostri cambiautensili:

  • Rapido adattamento alle mutevoli esigenze di produzione
  • Carico momentaneo ridotto grazie al design estremamente piatto
  • Tenuta sicura, anche in caso di caduta di pressione
Componenti standard integrati
Werkzeugwechsler
Serie WWR
altro

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione