Riferimento del componente
Cambio pallet
Cambiapallet | Componenti | Soluzioni robotiche | Robot industriali

Cambiapallet
Serie SPP

- Massima forza di trazione e di tenuta
- Design sottile per il massimo sfruttamento dello spazio della macchina
- Rilevamento dello stato di serraggio e della presenza di pallet
- Manipolazione sicura grazie alla funzione di pulizia e all’accumulatore a molla
1. Cambiopallet

- Massima forza di trazione e di tenuta
- Design sottile per il massimo sfruttamento dello spazio della macchina
- Rilevamento dello stato di serraggio e della presenza di pallet
- Manipolazione sicura grazie alla funzione di pulizia e all’accumulatore a molla
Task & Solution
Oltre al cambio pallet nelle macchine utensili, il nostro nuovo cambiapallet offre un'ampia gamma di possibilità nel campo dell'automazione, ad esempio la movimentazione di componenti nei carriponte o su robot con un'elevata precisione di ripetizione.
- Design sottile
- Struttura bassa composta da piastra di bloccaggio e pallet di bloccaggio
- Caricamento dei pallet molto vicino alla tavola della macchina
- Massimo sfruttamento dello spazio della macchina
Highlights e dati tecnici
- Supporti di coppia
- Accoppiamento geometrico
- Perni compatibili con sistema di riferimento
- Protetto dalla corrosione
- Sensore magnetico
- Bassa altezza d'ingombro
- Collegamento PLUS
- Pneumatici
Componenti standard integrati