Riferimento del componente
Montaggio del disco
Cambiautensili | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Vetro

Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Task & Solution
Montaggio automatico di dischi per cabine di funivia
Componenti standard integrati
Werkzeugwechsler
Serie WWR