Riferimento del sistema

Pinza per pezzi colati

Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo | Fonderia

Obiettivo

Un grande centro di lavorazione di un produttore di robot doveva essere gestito su due turni. I tempi di lavorazione molto lunghi di un componente, fino a 45 minuti, dovevano essere sfruttati per sbavare i pezzi nel tempo perduto.

Soluzione

Su un tampone per parti vengono forniti rispettivamente otto componenti. Un cambioutensile può sostituire la pinza per il componente 1 (braccio oscillante) o la pinza 2 (carosello). Nel tempo perduto, un mandrino di sbavatura viene sostituito tramite il cambioutensile. Il tempo di serraggio è stato ridotto da 40 minuti (con il serraggio manuale) a 2 minuti (serraggio automatico). La resa dei pezzi è stata aumentata di molte volte e le parti escono sbavate dall'impianto.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Pneumatici
  • Presa esterna
  • Presa interna
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.34000 [N]
Progetto pinzaFORM
Sicurezza di presaFED
Corsa max.30 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema131 [kg]
Peso del pezzo max.160 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione