Riferimento del sistema
Pinza per manicotto filettato
Pinza | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo | Lavorazione meccanica

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
Obiettivo
Dal cliente veniva richiesta una doppia pinza per una tornitrice. Dal momento che nella sua applicazione veniva impiegato soltanto un robot con dimensioni costruttive e portata ridotte, durante la progettazione della pinza occorreva prestare particolare attenzione al peso.
Soluzione
È stata costruita una pinza doppia leggera e robusta per il caricamento della macchina, composta al 100% di componenti standard di Zimmer Group.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa interna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 700 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 8 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 3 [kg] |
Peso del pezzo max. | 0.2 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati