Pinza per bombole del gas
Pinza | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Robot industriali

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH7000

- Guida lineare per carichi gravosi adatta per impiego in applicazioni con condizioni estreme
- Ideale per assorbimento di elevate forze trasversali e momenti

- Guida lineare per carichi gravosi adatta per impiego in applicazioni con condizioni estreme
- Ideale per assorbimento di elevate forze trasversali e momenti
Durante il riutilizzo di bombole del gas, una pinza doveva manipolare ad accoppiamento dinamico i tipi più diversi di bombole. Un'ulteriore sfida era il fatto che nell'impianto erano disponibili solo mezzi di azionamento idraulici e che, con le pinze standard disponibili, la forza di presa non era sufficiente.
Sulla base della pinza standard robusta GH76100, è stata sviluppata una soluzione di sistema modificata. Per raggiungere la forza di presa necessaria, la pinza è stata modificata con un azionamento idraulico e quindi ha raggiunto una forza di presa di 17.000 N a 80 bar di pressione idraulica.
- IP67
- Forza di presa regolabile
- Presa esterna
Tipo di alimentazione | HYDR |
Forza di presa max. | 17000 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP67 |
Peso del sistema | 85 [kg] |
Peso del pezzo max. | 80 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |