Riferimento del sistema

Pinza per blocchi motore

Soluzioni di sistema | Logistica | Intralogistica

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro

Elemento di serraggio
Serie MKRS

1. Pinze parallele a due ganasce
  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
Obiettivo

Durante la pallettizzazione per lo stoccaggio di blocchi cilindri per la circolazione interna delle merci, dovevano essere afferrati sia il componente sia lo strato intermedio. Le imprecisioni durante il posizionamento dei portacarichi dovevano essere compensate dalla pinza.

Soluzione

La pinza è stata munita di un compensatore XYZ robusto. In questo caso, il compensatore XY compensava le imprecisioni di posizione nel piano. Il compensatore Z vale come protezione da collisioni durante il carico dei pallet. La presa dello strato intermedio è stata realizzata tramite ventose avanzabili attivamente.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Pneumatici
  • Presa esterna
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.3100 [N]
Progetto pinzaFORM
Sicurezza di presaFED
Corsa max.40 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema60 [kg]
Peso del pezzo max.30 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione