Riferimento del sistema

Sistema di presa per blocchi di cemento

Pinza | Soluzioni di sistema | Robot industriali

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
Obiettivo

In Russia, per la fabbricazione di mattoni e cordoli, questi andavano prelevati dal nastro convogliatore e successivamente impilati su pallet. Le particolari sfide consistevano, tra l'altro, nelle avverse condizioni ambientali (elevata sporcizia, fluidi abrasivi, ecc.) dell'impianto.

Soluzione

La soluzione consisteva in una pinza GP430 standard di Zimmer Group, che inoltre è stata ampliata con un coperchio contro le polveri (IP67).

Highlights e dati tecnici
  • IP64
  • Pneumatici
  • Presa interna
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.6600 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaFED
Corsa max.60 [mm]
Classe IPIP64
Peso del sistema25 [kg]
Peso del pezzo max.30 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione