Riferimento del sistema
Pinza per anime di sabbia
Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo | Fonderia

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
1. Moduli orientabili e rotanti

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Obiettivo
Durante lo scaricamento di una macchina spara anime, dovevano essere prelevati dalla macchina fino a quattro anime di sabbia contemporaneamente. In seguito, bisognava tornire queste anime a 90 °C nella pinza e in seguito incollarle tra loro.
Soluzione
È stata impiegata una pinza quadrupla speciale con unità rotante con calibro per rivoltare e assemblare le anime. In base ai requisiti ambientali avversi nella fabbrica di anime, la pinza doveva essere inoltre isolata e protetta appositamente.
Highlights e dati tecnici
- IP64
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 1600 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 100 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Peso del sistema | 340 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati