Riferimento del componente
Pinza per il montaggio degli O-ring
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Montaggio

Pinze per montaggio O-Ring esterni
Serie GS

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
1. Pinza per compiti speciali

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
Task & Solution
La corsa di divaricazione regolabile impedisce all'O-ring di divaricarsi eccessivamente e garantisce una qualità di produzione costante. Il riconoscimento della posizione finale con la nostra tecnologia a sensori di campo magnetico consente di ottenere tempi di ciclo più brevi e un sistema di controllo integrato.
Highlights e dati tecnici
- 5 milioni di rotazioni esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
Componenti standard integrati