Riferimento del sistema
Unità multifunzione
Pinza | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Legno e compositi

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
1. Pinze parallele a due ganasce

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Obiettivo
Unità multifunzionale per la lavorazione di pezzi a forma di piastra in combinazione con la foratura e l'assemblaggio di prese a pavimento.
Soluzione
Unità compatta con diverse funzioni di lavorazione in diverse posizioni dell'unità. Integrazione di pinze pneumatiche Zimmer per la movimentazione dei pezzi come unità aggiuntiva. Il cuore dell'MFU è l'attrezzatura di foratura con mandrini di foratura estraibili individualmente e un'unità ausiliaria per la pressatura a impulsi delle prese a pavimento.
Highlights e dati tecnici
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 3000 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 60 [mm] |
Peso del sistema | 50 [kg] |
Peso del pezzo max. | 30 [kg] |
Componenti standard integrati