Riferimento del componente

Sistema HRC con pinza per la collaborazione uomo-robot (serie HRC)

Pinza | Componenti | Soluzioni robotiche | Robot leggero

Task & Solution
  • Il Centro di formazione e applicazione (SchAz) di Chemnitz testa soluzioni robotiche collaborative per le PMI
  • Elevate esigenze di tecnologia di presa per garantire la massima sicurezza nei processi di assemblaggio
  • Pinze GPP5008 e GEP2010 per la movimentazione di pezzi su robot mobili
  • Pinza HRC03 HRC: assenza di spigoli vivi, autobloccaggio meccanico e conformità agli standard (soddisfa la norma ISO/TS 15066 (standard HRC) ed è certificata BG/DGUV)

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione