Standard industriale
SISTEMA DI MANIPOLAZIONE PER CERCHI
Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Pneumatici, cerchi e ruote
Obiettivo
- Grande varietà di pezzi da 14" a 24"
- Cerchi rivestiti tramite polverizzazione/non reticolati
- Tempo ciclo
- Compensazione delle differenze di altezza al momento della posa
- Fissaggio del pezzo
Soluzione
La soluzione standard sviluppata da Zimmer Group per la manipolazione di cerchi di autovetture è stata concepita per manipolare le dimensioni di cerchi più diffuse senza o con un minimo tempo di installazione attraverso tutti i processi di produzione. Sia che si tratti della lavorazione meccanica o del trattamento di superfi cie, il sistema consente una struttura fl essibile sotto forma di sistema a presa singola, doppia o multipla.
- Pinza a corsa lunga con corsa/ganascia fi no a 220 mm
- Disco di taglio montato in modo rotante
- Compensatore assiale in direzione Z
- Mantenimento della posizione tramite elemento di bloccaggio
- Limitatore corsa attivo per ottimizzazione tempo ciclo
Highlights e dati tecnici
- IP54
- Pneumatici
- Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 3540 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 440 [mm] |
Classe IP | IP54 |
Peso del sistema | 60 [kg] |
Peso del pezzo max. | 30 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 40 [°C] |