Riferimento del componente
Pinza per smerigliatura e sbavatura
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
1. Pinze parallele a due ganasce

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Task & Solution
Le pinze premium della Serie 5000 sono dotate di una guida per la scanalatura del profilo in acciaio estremamente robusta e rivestita in acciaio duro e possono fare davvero di tutto. Ad esempio, in una macchina automatica per la rettifica e la sbavatura con una tavola rotante a 3 stazioni e 3 unità di rettifica con 5 assi controllati, come in questo progetto. Nessun limite al carico e scarico automatico per processi di nastri di alta qualità di elementi riscaldanti tubolari.
Highlights e dati tecnici
- Protetto dalla corrosione
- Sensore magnetico
- Steel Linear Guide
- Certificazione per camera bianca
Componenti standard integrati