Riferimento del componente

Pinza per ruota dentata

Pinza | Componenti | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione

Task & Solution
  • Automazione del trasporto di ruote dentate tra due macchine di lavorazione e goffratura ad aghi
  • Utilizzo della pinza parallela a 2 griffe GEP5006IL con elevata forza di presa e meccanismo meccanico autobloccante
  • Sicurezza: grazie a una protezione aggiuntiva con scanner laser, è possibile utilizzare sul cobot una pinza convenzionale con una forza maggiore.
  • Semplice integrazione nell'interfaccia utente (HMI) di Universal Robots
  • L'automazione parziale aumenta la produttività e solleva i dipendenti da un lavoro monotono

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione