Dispositivo per la saldatura
Elementi di serraggio e frenatura | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo | Saldatura e taglio

Elemento di serraggio
Serie MBPS
Compensatori assiali
Serie XYR1000

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Compensazione dell'asse nel piano X-Y

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Compensazione dell'asse nel piano X-Y
Durante la saldatura di ammortizzatori di autotelai, determinate zone dovevano essere protette da spruzzi di saldatura. In questo caso, una copertura doveva essere condotta linearmente su una tavola circolare e fatta ruotare durante il processo di saldatura insieme alla tavola circolare.
Come soluzione è stato sviluppato un dispositivo che fa avanzare un paraspruzzi in wirbalite su un asse lineare pneumatico. Un asse di rotazione supportato viene azionato insieme dalla rotazione della tavola di saldatura. Un compensatore assiale integrato garantisce la compensazione dello sfalsamento degli assi. Il dispositivo complessivo è stato realizzato in versione adatta alla saldatura.
- Acciaio inossidabile
- IP40
- Pneumatici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 2700 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | KLE |
Corsa max. | 500 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 460 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |