Riferimento del componente
Carico e scarico di piastre per microtitolazione in laboratorio
Cambiautensili | Componenti | Scienza della vita | Automazione di laboratorio

Cambioutensili
Serie FWR

- Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
- Cambioutensili manuali
- Trasferimento mezzi opzionale
LWR-HRC-02
- Pinze collaborative certificate DGUV
- Servomotore con controller integrato
- Versione sensibile
- Controllo IO-Link
- Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
- Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
1. Cambioutensile

- Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
- Cambioutensili manuali
- Trasferimento mezzi opzionale
2. LWR-HRC-02
- Pinze collaborative certificate DGUV
- Servomotore con controller integrato
- Versione sensibile
- Controllo IO-Link
- Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
- Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
Task & Solution
- Sistema di veicoli guidati automatizzati per il carico e lo scarico di piastre per microtitolazione nei laboratori
- Il cambio utensili della serie FWR sul robot a 6 assi consente di cambiare gli utensili senza un controllore esterno
- La pinza collaborativa HRC-02 gestisce la presa precisa di diversi componenti con una forza di presa definita
Componenti standard integrati