Riferimento del componente

Gestione automatizzata dei campioni

Cambiautensili | Scienza della vita | Medicina e prodotti farmaceutici

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Task & Solution
  • Cambiautensili asettici in versione igienica per un cliente dell'industria farmaceutica
  • Tenuta conforme alla classe di protezione IP67
  • I materiali utilizzati, come l'acciaio inox e il PFTE, garantiscono una pulizia sicura


  • Peso morto molto basso Maggiori informazioni qui:Pharma - Gruppo Zimmer (zimmer-group.com)

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione