Riferimento del componente

Montaggio del disco

Cambiautensili | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Vetro

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
Task & Solution

Montaggio automatico di dischi per cabine di funivia

Componenti standard integrati
Werkzeugwechsler
Serie WWR
altro

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione