Riferimento del componente
Imballaggio in plastica con presa
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Imballaggio

Pinze a due ganasce angolari
Serie DGK

- Sensore magnetico rilevamento indiretto delle posizioni dei pistoni
- Cilindro pneumatico a doppio effetto con pistone ovale e momento massimo di azionamento in rotazione
1. Pinze angolari a due ganasce

- Sensore magnetico rilevamento indiretto delle posizioni dei pistoni
- Cilindro pneumatico a doppio effetto con pistone ovale e momento massimo di azionamento in rotazione
Task & Solution
La nostra serie di pinze DKG è caratterizzata da una configurazione a corsa continua, una soluzione versatile che migliora la funzionalità delle vostre applicazioni con precisione e facilità: regolate l'angolo di apertura di 180° in base alle vostre esigenze specifiche con una semplice vite di regolazione! Con la sua funzionalità 2-in-1, integra perfettamente le funzioni di presa e di rotazione in un unico modulo, garantendo un utilizzo ottimale dello spazio di installazione. Questa doppia funzionalità non solo aumenta l'efficienza, ma massimizza anche il potenziale delle vostre applicazioni.
Highlights e dati tecnici
- 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP20
- Sensore magnetico
Componenti standard integrati