Riferimento del componente
Inserimento automatico dei dadi a T
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Legno e compositi

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
1. Pinze parallele a due ganasce

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Task & Solution
- Lavorazione di un massimo di 5.000 dadi a T per turno
- Pinza pneumatica della serie GPP5000
Highlights e dati tecnici
- 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- Protetto dalla corrosione
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Resistente alle temperature
- 15 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
Componenti standard integrati