ZD30-N-M8M

Ventosa tipo campana
Serie ZD

  • Diámetro: 30 mm-90 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies irregulares y curvadas
    • Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
  • Campos de aplicación
    • Metal
    • Madera y materiales compuestos
    • Intralogística
Datos técnicos
Diámetro30 [mm]
MaterialNBR
Rosca de conexiónM8 exterior
Fuerza de elevación paralela a 20 kPa0.73 [kg]
Fuerza de elevación paralela a 60 kPa1.53 [kg]
Fuerza de elevación paralela a 90 kPa1.83 [kg]
Fuerza de elevación vertical a 20 kPa1.22 [kg]
Fuerza de elevación vertical a 60 kPa2.55 [kg]
Fuerza de elevación vertical a 90 kPa3.06 [kg]
Dureza Shore60
Forma de ventosaredondo
ColorNegro
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Volumen4.5 [cm³]
Peso0.013 [kg]