ZD40-S-M8M

Ventosa tipo campana
Serie ZD
- Diámetro: 30 mm-90 mm
- Geometría óptima
- Para superficies irregulares y curvadas
- Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
- Campos de aplicación
- Metal
- Madera y materiales compuestos
- Intralogística
Datos técnicos
Diámetro | 40 [mm] |
Material | silicona |
Rosca de conexión | M8 exterior |
Fuerza de elevación paralela a 20 kPa | 1.22 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a 60 kPa | 2.38 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a 90 kPa | 3 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a 20 kPa | 2.04 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a 60 kPa | 3.97 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a 90 kPa | 5 [kg] |
Dureza Shore | 55 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Rojo |
Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
Volumen | 7 [cm³] |
Peso | 0.018 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar