OTWARTOŚĆ NA TECHNOLOGIĘ
POPRZEZ ZNORMALIZOWANE INTERFEJSY
System szybkiej wymiany posiada różne interfejsy. Oprócz kompatybilnego interfejsu mechanicznego i połączenia pneumatycznego, dostępne są również interfejsy elektryczne. Ta technologiczna otwartość umożliwia współpracę w wieloma różnymi typami robotów z szeroką gamą efektorów końcowych.
1 Elektryka
System szybkiej wymiany jest przystosowany do wymiany podczas pracy przy włączonym zasilaniu. Zintegrowane pole pinów przesyła zarówno prąd obciążenia, jak i sygnały.
2 Pneumatyka / próżnia
Cztery wewnętrzne i dwa boczne kanały doprowadzają sprężone powietrze lub podciśnienie do połączonych systemów chwytających. Duże wymiary umożliwiają obsługę wydajnych pneumatycznych generatorów podciśnienia, na przykład do manipulowania opakowaniami kartonowymi.
3 Mechanika
Wysoka jakość materiałów gwarantuje długą żywotność (> 100 000 cykli). Blokada przeciwobrotowa zapewnia określoną pozycję części ruchomej w stosunku do części stacjonarnej oraz określoną orientację efektora końcowego w stacji odkładania.