Dwaj silni partnerzy
JEDNA WYJĄTKOWA PLATFORMA
Dzięki nowej platformie MATCH, Zimmer Group i Schmalz łączą to, co najlepsze z dwóch światów chwytaków. Współpraca ta zaowocowała czymś wyjątkowym: modułowym systemem, za pomocą którego klienci mogą elastycznie rozwiązywać szeroki zakres wymagań i zastosowań w robotyce. Oprócz połączonej wiedzy specjalistycznej obie firmy oferują globalną sieć sprzedaży i serwisu.

Tak różnorodne jak system – zastosowania
Czy to robotyka mobilna i współpracująca, czy też w pełni zautomatyzowane aplikacje: jeden elastyczny system zapewnia niemal nieograniczone spektrum zastosowań od produkcji i montażu, przez logistykę magazynową aż po wysyłkę lub automatyzację laboratoriów.
Typowe zadania obejmują pick & place, kompletację zamówień, pakowanie i paletyzację, kontrole i testowanie. Dostępne są różne chwytaki mechaniczne i próżniowe, dostosowane do detali i konkretnego zadania manipulacji. Jeśli wymagania ulegną zmianie, system można szybko i łatwo dostosować.

Znormalizowane podłączenie i komunikacja
Pasuje do każdego robota lekkiego – idealny system dla cobotów i konwencjonalnych robotów 6-osiowych.

Elastyczność
Dowolny robot, dowolny chwytak, dowolny efektor końcowy. Wysoka elastyczność dzięki szerokiemu portfolio.

Łatwa instalacja
Połączenie mechaniczne przez mechanizm szybkiej wymiany i parametryzacja za pomocą asystenta ustawiania.

Pełna kontrola procesu
Rejestracja, analiza i wizualizacja danych wielowartościowych wraz z połączeniem z chmurą.
Kompatybilność z każdym popularnym robotem
Portfolio MATCH otwiera niezliczone możliwości zastosowań we wszystkich branżach. Bez względu na to, które rozwiązanie modułowe wybierzesz, obiecujemy: It’s a MATCH.
Gwarancja płynnej interakcji między robotem a chwytakiem dzięki koncepcji inteligentnego przyłączenia.