FUNKCJA SZYBKIEJ WYMIANY
RĘCZNA ORAZ ZAUTOMATYZOWANA
Komfortowa i szybka wymiana
Komponenty można szybko i łatwo wymieniać na dwa sposoby dzięki kompaktowemu modułowi szybkiej wymiany. Oprócz zautomatyzowanej wymiany w stacji odkładania lub tak zwanej stacji chwytaków, możliwa jest również wymiana ręczna w ciągu kilku sekund. Dzięki ergonomicznemu systemowi zatrzaskowemu – zintegrowanemu z wymienianym efektorem końcowym – ręczna wymiana jest możliwa przy użyciu tylko jednej ręki, a także zapobiega upadkowi modułu wymiany.



System szybkiej wymiany może być wymieniany pod napięciem podczas pracy. Wysoka jakość wykonania i zastosowane materiały (solidne elementy blokujące) gwarantują długą żywotność (> 100 000 cykli).

Blokada przeciwobrotowa zapewnia określoną pozycję efektora końcowego w stacji odkładania. Zapewnia również, że efektor końcowy podczas wymiany ręcznej jest połączony z robotem w tej samej orientacji.

W trybie ustawiania, piny i oznaczenia optyczne na stacji odkładania umożliwiają proste i przejrzyste pozycjonowanie efektora końcowego. W trybie pracy ciągłej pin chowa się w stacji odkładania, zapewniając większą swobodę podczas wymiany. Stację odkładania można zamocować na trzy różne sposoby.

Stacja odkładania posiada opcjonalny czujnik obecności. Wraz ze standardowym sygnałem Connect gwarantowany jest w 100% bezpieczny system. Ponadto na części stacjonarnej znajduje się optyczny wyświetlacz LED.