GPP5004SO-00-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

"Najlepszy"

  • Steel Linear Guide — 
    przemyślana koncepcja prowadnicy

    Stalowo-stalowa prowadnica zapewnia niezmienną precyzję, wytrzymałość i trwałość z okresami konserwacji do 30 milionów cykli chwytania. Zachęcamy do skorzystania z tych zalet i podwyższenia efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa procesów Pastwa maszyny.
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
    Odpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia, z prowadnicą uszczelnioną do stopnia IP67 i seryjną ochroną antykorozyjną chwytak charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Umożliwia on również redukcję różnorodności typów używanych w produkcji, a tym samym obniżenie kosztów składowania i procesów.
Wyposażenie/opcje
  • 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP64
  • Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Duża siła / Sprężyna otwierająca
  • Steel Linear Guide
Dane techniczne
Skok na szczękę2 [mm]
Siła chwytająca przy otwieraniu630 [N]
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min.160 [N]
Czas zamykania0.025 [s]
Czas otwierania0.015 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0.2 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających70 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza-10 ... +90 [°C]
Pojemność cylindra na cykl12 [cm³]
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-16
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Zabezpieczone przeciwkorozyjnieTak
Masa0.2 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
  3. Steel Linear Guide
    Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających Dostępny również w wersji stalowo-aluminiowej
  4. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  5. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  6. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością)
  8. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  9. Uszczelnienie wargą podwójną
    IP64 i do IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym) w wersji chronionej Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność