EB5004AL

Szczęki ustawcze
Seria EB5000
- Elastyczne i szybkie
Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu dopasowywaniu szczęk chwytnych do różnych przedmiotów obrabianych - Powtarzalne i wytrzymałe
Numeracja rastra umożliwia pewne ustawianie pozycji szczęk chwytnych, a szczęki ustawcze obliczone przy użyciu metody elementów skończonych gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesowe - Te same szczęki ustawcze należące do serii chwytaków 5000 można montować do różnych rodzajów chwytaków tej samej wielkości i łączyć z dowolnymi elementami wyposażenia dodatkowego. Pozwala to zwiększyć elastyczność oraz w znacznym stopniu redukuje asortyment części, a tym samym koszty składowania
Dane techniczne
Budowa | Szczęki ustawcze |
Rozmiar | EB5004 |
Zakres nastawczy maks. | 28 [mm] |
Masa | 0.064 [kg] |
Waga szczęk ustawczych | 0.06 [kg] |
Materiał | Aluminium |
Pasuje do rozmiar | GPP5004 / GPD5004 |
Rozmiar rastra | 7x4 [mm] |
Jednostka opakowaniowa | 1 [kawałek] |