GWARANCJA — BEZ WYŁĄCZEŃ I ZASTRZEŻEŃ
Zimmer Group zapewnia pełną gwarancję
Obok naszych najlepszych chwytaków wyposażonych w najbardziej zaawansowane technologicznie prowadnice Steel Linear Guide i przewidzianych do najbardziej wymagających zastosowań w serii 5000 można znaleźć także alternatywę w postaci wariantu AL. Chwytaki wyposażone w prowadnice typu Aluminum Linear Guide nadają się do prostszych zastosowań, w których używa się dzisiaj prowadnic z rowkiem T lub prowadnic wielozębowych. Krótko mówiąc: do wszystkich zadań, w których nie trzeba sięgać po produkt z najwyższej półki. Seria 5000 ze wszystkimi jej wariantami nadaje się do pracy w trybie 24/7, tj. do pracy ciągłej — bez ograniczeń i przy najwyższym stopniu dostępności.

alternatywny wybór
ALUMInUM LINEAR GUIDE
Stanowią one alternatywę, ponieważ przewyższają pod względem technicznym chwytaki wyposażone w prowadnice z rowkiem T, natomiast w przypadku chwytaków z prowadnicami wielozębowymi można je uznać za co najmniej równorzędne rozwiązanie. Są to uniwersalne chwytaki, które sprawdzą się w większości zastosowań i są w stanie przepracować 15 milionów cykli bez konserwacji.



Najlepszy
STEEL LINEAR GUIDE
Chwytaki z prowadnicą Steel Linear Guide to sprawdzona koncepcja prowadzenia liniowego połączona z najnowocześniejszą technologią uszczelniania i powlekania. Doskonałe zabezpieczenie przed korozją i stopień ochrony IP64 sprawiają, że jest to najsolidniejszy chwytak, jaki obecnie można znaleźć na rynku. 30 milionów cykli bez konserwacji? Dla tego chwytaka to żaden problem.