BADANIE RYNKU
ALternatywa — chwytaki AL mają wiele zalet
Są one znacznie bardziej atrakcyjne cenowo niż porównywalne chwytaki dostępne na rynku, a ich znormalizowane opcje montażu i wymiary sprawiają, że można je łatwo zintegrować z istniejącymi konstrukcjami.



Chwytaki klasy premium — zaprojektowane do uniwersalnego zastosowania
Są one zabezpieczone przed korozją, a dzięki stopniowi ochrony IP64 idealnie nadają się do pracy w najbardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych. Jakby tego było mało, w serii dostępne są warianty odporne na temperaturę i warianty z ochraniaczem, które mają nawet klasę szczelności IP67.



Bezobsługowość
Chwytaki AL z prowadnicą Aluminum Linear Guide, których bezobsługowość szacujemy na około 15 milionów cykli, przewyższają pod tym względem o blisko 50 procent większość chwytaków dostępnych na rynku.
Chwytaki z prowadnicą Steel Linear Guide wymagają przeglądu co 30 milionów cykli i pod tym względem nie mają sobie równych, dlatego można je uznać za wzór trwałości i niezawodności.




Obiecujemy najwyższą jakość — konsekwentnie i bez wyjątków
Podczas gdy inni producenci chwalą się 36-miesięczną gwarancją, która nie obejmuje jednak części mających kontakt z przedmiotem obrabianym ani części ulegających zużyciu, Zimmer Group ze swoją bezkompromisową jakością „Made in Germany” oferuje pełną 24-miesięczną gwarancję na wszystkie chwytaki GPP i GPD5000. Obejmuje ona WSZYSTKIE CZĘŚCI bez wyjątku i to niezależnie od liczby cykli! Dzięki temu Państwa urządzenia mogą naprawdę zarabiać pieniądze i to praktycznie bez przerwy.