Wyposażenie
Greiferkomponenten
Przedstawione tutaj akcesoria zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby naszych chwytaków z serii 5000 — do chwytaków klasy premium potrzebne są akcesoria klasy premium! Inne dodatki, takie jak czujniki, ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa itp., można znaleźć bezpośrednio na stronie danego produktu.

Szczęki uniwersalne — UB5000
Nadają się do natychmiastowego zastosowania lub indywidualnego późniejszego uzupełnienia
Półfabrykaty szczęk chwytnych są dostępne w wersjach z aluminium (AL) oraz ze stali (ST) i montowane bezpośrednio do chwytaka za pomocą śrub należących do zakresu dostawy. Wymagane do tego celu gniazda montażowe tulei centrujących są już również dostępne. Dla każdej szczęki jest wymagana jedna szczęka uniwersalna.
Seria UB5000

Szczęki ustawcze — EB5000
Do dopasowania zakresu chwytania bez użycia narzędzi
Ręczne uruchomienie wstępnie naprężonego sprężyną mechanizmu blokady umożliwia przesunięcie szczęki ustawczej w obrębie rastra wyposażonego w skalę cyfrową. W zależności od działających sił i momentów są dostępne szczęki ustawcze w wersjach z aluminium (AL) i ze stali (ST). Dla każdej szczęki jest wymagana jedna szczęka ustawcza.
Seria EB5000

Szczęki wymienne — WB5000
Umożliwiają szybką wymianę indywidualnych szczęk chwytnych
W zależności od liczby wymienianych szczęk chwytnych dla każdej szczęki są wymagane: jedna część stała i co najmniej jeden zestaw części luźnych. Ręczna blokada może być realizowana po obu stronach za pomocą klucza Torx należącego do zakresu dostawy części stałej.
Seria WB5000

Element dociskowy — ADS5000
Dostępne tylko dla seria GPD
Element dociskowy służy do wspomaganego sprężyną pozycjonowania elementu obrabianego względem ogranicznika przy otwartych szczękach chwytnych. Dzięki temu następuje znaczna redukcja obciążeń działających na chwytak podczas łączenia części.
Seria ADS