Dane techniczne
Warianty z ochraniaczem (dostępne tylko w przypadku prowadnicy Steel Linear Guide)
Oprócz podstawowego wariantu ze stopniem ochrony IP64 w tej serii dostępne są warianty z ochraniaczem, które mają nawet klasę szczelności IP67, i chwytaki odporne na temperaturę.



- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym - Steel Linear Guide
Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających Dostępny również w wersji stalowo-aluminiowej - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością) - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Uszczelnienie wargą podwójną
IP64 i do IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym) w wersji chronionej Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność
Rowki czujnika bez przerw
Rowki czujnika na całej długości umożliwiają prostą i szybką wymianę kontroli pozycji tłoka w każdej sytuacji montażowej.
Zderzaki dla czujników indukcyjnych
Zderzaki dla czujników indukcyjnych pozwalają na szybką i bezpieczną wymianę. Regulacja kontroli odbywa się tylko za pomocą śruby, która nie musi być dodatkowo zaciskana.
Dodatkowe otwory
Dodatkowe otwory pod płytą osłonową umożliwiają wykonanie indywidualnych nadbudów.