Chwytak igłowy
Seria SCH

- Płynna regulacja skoku
Dostosowanie skoku igły indywidualnie i płynnie za pośrednictwem bezpośredniego nastawiania skoku. - Płaska konstrukcja
Kompaktowa konstrukcja pozwala oszczędzić cenną przestrzeń konstrukcyjną w maszynie. - Kontrola poprzez układ czujnika pola magnetycznego
Wykrywanie położeń krańcowych pozwala uzyskać szybkie czasy cykli i ciągłe sterowanie.
Funkcje serii
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego

- Wysuwane igły
chwytają poprzez wkłucie - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Nastawianie skoku
dzięki przesuwowi w podłużnym otworze - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Doprowadzanie energii
- Mocowanie i pozycjonowanie
- Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego