Robotica in de industrie
Vereisten voor industriële robotica en automatiseringstechnologie
Tijdens zijn 40-jarige geschiedenis heeft de Zimmer Group zich ontwikkeld van een fabrikant van afzonderlijke componenten tot een totaalleverancier van complexe systeemoplossingen op het gebied van robotica. Het portfolio omvat (met uitzondering van de robot zelf) het volledige robotica-spectrum voor industriële maar ook lichtgewicht robots - van IO-Link-grijpers tot robotaccessoires (bijv. crash-bescherming).
Robotica wordt steeds belangrijker in de industrie. Maar deze technologie wint ook terrein op gebieden van het dagelijks leven waar het tot voor enkele jaren ondenkbaar zou zijn geweest robots te gebruiken. Robots ondersteunen mensen, zij voeren monotone, vaak repetitieve processen uit, taken waarbij de menselijke kracht niet toereikend is, maar ook taken die bijzonder hoge eisen stellen aan de precisie of die gepaard gaan met grote risico's. Vooral de laatste jaren is het robotica-veld in verschillende sub-disciplines gediversifieerd. Naast conventionele industriële robots zijn de segmenten van lichtgewicht robots en mens-robot-samenwerking wereldwijd sterk in opkomst en maken nieuwe toepassingsgebieden mogelijk.
Het maakt niet uit of u op zoek bent naar een configuratie voor een HRC-toepassing op een lichtgewicht robot of voor een uiterst complexe industriële oplossing. Als een van 's werelds toonaangevende leveranciers bieden wij u een oplossing voor elke uitdaging met vakkundig toepassingsadvies ter plaatse en een van de grootste onderdelenportfolio's wereldwijd. Of het nu gaat om werktuigmachines, consumentenartikelen, auto's of een andere bedrijfstak - wij zijn uw partner - snel, precies, flexibel.
PRODUCTZOEKER VOOR ROBOTICA-ACCESSOIRES
Met onze intelligente productzoeker is het eenvoudig om de perfecte robotaccessoires te vinden. U ontvangt snel goed onderbouwde aanbevelingen op basis van de belangrijkste selectiecriteria. Kies uit een groot assortiment grijpers en accessoires eenvoudig online het ideale model voor uw vereisten. Gebruik de duidelijke productinformatie om een weloverwogen beslissing te nemen. Verfijn uw zoekopdracht met extra filters en specifieke toepassingsgegevens voor resultaten op maat.
Verhoging van de algemene productiviteit
Er zijn veel argumenten die pleiten voor het gebruik van, of de investering in een robotsysteem. Een van de meest doorslaggevende en veelbelovende redenen is de verwachte productiestijging als gevolg van snellere en doeltreffender processen (24/7-ploegendienst), kortere uitvaltijden en overdrachtstijden, evenals een hogere beschikbaarheid.
Kwaliteitsverbetering door hoge precisie
Andere voordelen van een robotica-toepassing zijn de lagere foutenpercentages in de productie. Want dit is waar een robot zijn bijzondere kracht toont, in precisie en herhaalbaarheid. Hierdoor kunnen gemakkelijk producten van constante kwaliteit worden vervaardigd en is er tegelijkertijd minder afval.
Aanpassing en optimalisering van productieprocessen
Met slechts één robotcel kan een groot aantal verschillende producten tegelijk worden verwerkt, zodat de productie niet langer beperkt is tot afzonderlijke orders. Hieruit blijkt de grote flexibiliteit van een automatiseringsoplossing. In de toekomst kunnen wij hierdoor nog sneller reageren op veranderende markteisen. Daarnaast kan robotica ook de omschakeling van een productieproces ondersteunen - van een lineair systeem naar een flexibele en modulaire stand-alone oplossing met behulp van robots.
Verlaging van de productiekosten op lange termijn
Productiekosten zijn kosten die noodzakelijk zijn voor de vervaardiging van een product, zoals materiaal- en arbeidskosten en overheadkosten (inclusief energie). Deze kunnen echter op de langere termijn worden verlaagd door het gebruik van robotsystemen. De robot is de klok rond operationeel. Onnodige stilstandtijden vervallen, zodat het werk met maximale doeltreffendheid kan worden uitgevoerd.

Implementatie van complexe productieprocessen
Automatisering met robots maakt zelfs complexe en voorheen handmatig uitgevoerde processen haalbaar. Zo kunnen de robots van vandaag processen overnemen waarbij onderdelen, trajecten en werkomgevingen onvoorspelbaar zijn. Deze worden ondersteund door visie-systemen, kracht-koppelsensoren, speciale software en robots met een hoge vrijheidsgraad (7 assen).
FOCUS: MATCH End-of-Arm-Ecosystem
Gestandaardiseerde interface voor robots en eindeffectoren
Met MATCH is een volledig product-ecosysteem tot stand gebracht dat een gestandaardiseerde interface heeft en compatibel is met zowel mechanische als vacuümgrijpers. De MATCH-producten werken automatisch of handmatig via de Easy-Click-functie.
Met onze conventionele gereedschapswisselaars hebt u de grootst mogelijke keuze uit ons assortiment en onze grijpers kunnen bijv. ook zware werkstukken hanteren.
Om het wisselen van robotgrijpers te vereenvoudigen, bieden wij twee verschillende oplossingen: Ons gestandaardiseerd MATCH-Ecosystem met essentiële voordelen naast alleen wisselen, evenals onze uitgebreide conventionele gereedschapswisselaars.

MATCH
Componenten
0 Robotflens 1
Communicatiemodule
2 Robotmodule
3 MATCH-grijper
4 Software
De MATCH-serie biedt via robot-specifieke gestandaardiseerde interfaces een flexibele en snelle instelling van de robottoepassing. Het eenvoudige ontwerp biedt ook een hoge mate van flexibiliteit om een groot aantal taken door één of verschillende robots te laten uitvoeren.
| Robotica tot 25 kg |
| Gestandaardiseerd ecosysteem |
| Plug&Work |
| Handmatig en automatisch wisselen |
| Grijpen |
| Vacuüm |
| Frezen |
| Speciale toepassingen |
Conventioneel
Componenten
0 Robotflens
1 Communicatiemodule
2 Aanpassing aan de robotflens
3 Multifunctioneel niveau
4 Gereedschapswisselaar
5 Aanpassing
6 Eindeffector
Bij de configuratie van een robotcel met conventionele componenten is het mogelijk om uit een breed aanbod van producten de exacte componenten te kiezen voor de op de klant afgestemde toepassing.
| Robotica tot 1000 kg |
| Gestandaardiseerd ecosysteem |
| Plug&Work |
| Handmatig en automatisch wisselen |
| Grijpen |
| Vacuüm |
| Frezen |
| Speciale toepassingen |
Compatibele robotfabrikanten
FOCUS: Robotcommunicatie
Ontdek hoe de naadloze integratie van afzonderlijke componenten en efficiënte robotcommunicatie uw productieprocessen kunnen optimaliseren. Onze op elkaar afgestemde componenten en softwaremodules helpen u om technische uitdagingen het hoofd te bieden en oplossingen op maat te realiseren voor een soepele automatisering.
Robotica in de praktijk
De toepassingsgebieden van robots en cobots zijn even veelzijdig als essentieel voor de automatisering van processen. Hier presenteren we mogelijke toepassingsgebieden en configuraties aan het uiteinde van de robotarm.