Bewerking van dunne platen


Productvoordelen:
- Schaalbare, modulaire en volautomatische installatie met hoge prestaties voor het verwerken van dunne panelen (achterwanden van kasten en lades)
- Verwerking van meerdere achterwanden (pakketten) tegelijkertijd - Scheiding in pakketten - nieuwe en unieke methode van geautomatiseerde scheiding Mogelijkheid tot variabele palletbelading met werkstukken - Scheiding van verschillende werkstukken in het pakket - Stapelen van de verschillend verwerkte werkstukpakketten op een pallet Volautomatisch laad- en lossysteem voor alle werkstukafmetingen - Werkstukafmetingen: min. 400 x 200 mm, max. 1.500 x 3.000 mm - Stapeldikte: tot 40 mm Zeer flexibel, kabelvrij, eindeloos werkstuktransportsysteem door verdeling van de werkstukinhoud over meerdere werkstations. 400 x 200 mm, max. 1.500 x 3.000 mm - Stapeldikte: tot 40 mm Schaalbare systeemprestaties door de verwerkingsinhoud over meerdere werkstations te verdelen
- Zeer flexibel, kabelvrij, eindloos werkstuktransportsysteem met terugloop - Opspanproces vindt plaats tijdens inactieve tijd - Werkstukken volgen elkaar op korte afstand op - Minimale spaan-tot-spaan-tijd
- Innovatief, flexibel stapelsysteem voor de bewerkte werkstukstapels - Verschillende verwerkte werkstukstapels worden door het systeem volgens type en met precisie gestapeld
1 Losmodule palletiseren
2 Bewerkingsmodule hoeken uitsnijden
3 Bewerkingsmodule frezen/boren
4 Hoogdynamische transportshuttles
5 Laadmodule depalletiseren/verpakkingsvorming
6 Werkplatform klantzijde
Basismodule transport
Productvoordelen:
- Flexibel tweesporig werkstuktransportsysteem met individueel aantal spantangen - bovenste niveau: werkstuktransport - onderste niveau: klemretour
- Servogestuurde, onafhankelijke klemmen- eindeloze beweging
- Verticale klemombouw voor klemretour
- Geïntegreerde pakketuitlijning en -aanvoer in de klemmen
- Vlakke werkstukondersteuning over het hele transportgedeelte
1 Shuttle-overdrachtseenheid
2 Uitvoerstation
3 Shuttle
4 Machinetafel
5 Onderconstructie (optioneel)
6 Uitlijn- en positioneerstation

Module depalletiseren en laden

Productvoordelen:
- Aanvoer van de pallets via een rollenbaan of met een vorkheftruck
- Vooraf rangschikken van de volle pallets op een schaarheftafel
- Schaarheftafel brengt werkstukstapels omhoog
- Servogestuurd vastzetsysteem voor het vastzetten van de stapels met meerdere werkstukken per stapellaag
- Verwijderen van werkstukpakketten met n werkstukken (afhankelijk van de werkstukdikte) door speciaal grijpersysteem met de robot
- Lege pallet wordt automatisch afgevoerd
1 ABB-robot
2 Transport voor lege pallets
3 Schaarheftafel
4 Toevoerrollenbaan stapel
5 XY-assensysteem met fixeerpal voor fixatie
6 Losgrijper
Module bewerking boren/frezen
Productvoordelen:
- Tot twee onafhankelijke bewerkingseenheden, elk met een boorspindel en geïntegreerde freesspindel
- Gebruik van een aparte HSK-freesspindel is mogelijk
- De booroverbrenging is afgestemd op het werkstukassortiment van de klant
- Het aambeeld dient als tegensteun en is uitgerust met een verwisselbare beschermplaat voor de hoogste bewerkingskwaliteit
1 Y-asY-as
2 2x Z-as
3 2 x booroverbrengingen
4 Aambeeld als tegenlager

Module bewerking hoeken uitsnijden

Productvoordelen:
- Tot twee onafhankelijke zaageenheden, zwenkbaar via met servomotor aangedreven C-as
- Zwenkhoek 0° < α < 360°
- Aambeeld dient als tegensteun en is uitgerust met een verwisselbare beschermplaat
1 Y-as
2 2x Z-as
3 2x C-as
4 2x zaagunit
5 2x tegendruk aambeeld
Module lossen en palletiseren
Productvoordelen:
- Lege pallets kunnen handmatig via een transportband in de installatie worden ingevoerd
- Pallet wordt in X- en Y-richting uitgelijnd op de schaarheftafel
- Palletiseergrijper verwijdert het afgewerkte werkstukverpakking rechtstreeks uit de klem
- Via de palletiseergrijper worden de pakketten voorzichtig en nauwkeurig op de pallet geduwd.
- Verschillende lagenpatronen mogelijk
- Afgewerkte gestapelde pallet gaat naar een losstation of wordt via rollen verder getransporteerd
1 Palletopnamestation
2 Positioneerbare afschraper
3 Palletiseergrijper
4 Schaarheftafel
5 Aanvoer lege pallets
6 ABB-robot