Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie MGH8000

"De compacte"
- Verminderde interferentie
Plat ontwerp en flexibele opschroefmogelijkheden voor eenvoudige integratie in uw constructie - Beschermd tegen vuil
Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP54
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor

- Montagekit (schakelvlag en klemblok)
voor positiebepaling door middel van naderingsschakelaar (optioneel verkrijgbaar) - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Synchronisatie
via tandwiel en tandstang - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Geïntegreerde sleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers