Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800

"De krachtige"
- Meer dan 40% krachtiger dan de benchmark
De optimalisatie van gewicht en kracht vermindert de kosten van uw toepassing, aangezien alle componenten kleiner kunnen worden gedimensioneerd - Tot 50% langere grijpvingers dan de benchmark
De hoogste kracht- en koppelabsorptie maken voor u een flexibel gebruik bij de hoogste dynamiek mogelijk - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP40
- Magneetveldsensor

- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderkamer toegepaste veer als energieopslag (vanaf maat 803) - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren