Modulair transportsysteem
Dit is hoe automatisering vandaag de dag werkt!
Het modulaire transportsysteem combineert de functies transport, verwerking en kwaliteitsborging op een bijna ideale manier. Afhankelijk van het eisenprofiel kan de actuele transportroute flexibel worden uitgebreid met laadrobots, meet- en plausibiliteitscontrolestations, verwerkingsrobots, transfereenheden en montagestations. De hoge mate van flexibiliteit is niet in de laatste plaats te danken aan de herconfigureerbaarheid van het totale systeem en de onafhankelijk werkende functionele eenheden.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Het Modular Transport System is een modulair, flexibel, volledig schaalbaar transport- en handlingsysteem met een master/slave- en recuperatiefunctie.
PRODUCTVOORDELEN
- Flexibel transportsysteem voor werkstukken, vrije positionering langs de omloop
- Volwaardige bewerkingsas
- Hoge positioneernauwkeurigheid ±0,05 mm
- Bijna elk aantal shuttles op de omloop
- Dynamische configuratie van samenstellingen met flexibele besturing van alle shuttles als master of slave
- Volwaardige bewerkingsas kan via NC of CNC worden bestuurd
- Synchroon-cyclisch bedrijf via CAN-bus Gestandaardiseerde bestelinterface voor alle stations op de omloop
TECHNOLOGIE EN ECONOMIE
Dankzij de modulariteit, flexibiliteit en schaalbaarheid kan het worden gebruikt als een transport- of handlingsysteem. De transportmodules transporteren de werkstukken terwijl de snelheid van elke afzonderlijke shuttle of shuttlegroep vrij kan worden gekozen. Afhankelijk van de vereisten van het MES-systeem kunnen de afzonderlijk aangestuurde transporteenheden als master of slave worden gebruikt en zowel individueel als in een netwerk werken. Dit maakt een starre koppeling van het transport, bijvoorbeeld via een doorlopende transportband, overbodig.
Over de gehele levenscyclus gezien biedt het nieuwe machineconcept ook een hoge mate van investeringszekerheid, omdat het modulaire ontwerp latere uitbreidingen met nieuwe verwerkingsmodules mogelijk maakt. De modules bewegen langs een traject dat in vrijwel onbeperkte lengtes en varianten kan worden geconfigureerd.
TWEE INDRUKWEKKENDE INNOVATIES
De twee belangrijkste innovaties zijn ten eerste de hoge flexibiliteit en uitgebreide schaalbaarheid van de individueel aangestuurde transporteenheden, die afhankelijk van de productieorder als master of als slave kunnen worden aangestuurd. Dit betekent dat deze transporteenheden werkstukken van verschillende afmetingen kunnen transporteren, als individuele transporteenheden voor kleinere werkstukken of als master-slave combinatie voor één groot werkstuk. De tweede innovatie is een geïntegreerde tussencircuitbuffer voor 48 V batterijen die, in combinatie met de recuperatiefunctie van de transporteenheden, de belastingsstroompieken met ongeveer 85% en het energieverbruik van de installatie met meer dan 8% vermindert. De productie is genetwerkt, aangezien alle processen rechtstreeks verbonden zijn met een MES-systeem van een hoger niveau. Dankzij talloze sensoren kan actuele statusinformatie in realtime worden opgevraagd (conditiebewaking). Er is ook de optie van een cloudverbinding, en daarmee functionaliteiten zoals voorspellend onderhoud en statistische analyses.

BASISSTRUCTUUR VAN HET MODULAR TRANSPORT SYSTEM
- In de lengte verstelbaar machinebed van zeer sterk geëxtrudeerd aluminiumprofiel
- Centrale smering voor roterende bewegingseenheden
- Hoogwaardige lineaire geleidingen om het gewicht en de bewerkingskrachten op te vangen
- Geoptimaliseerde tandheugelaandrijving voor de hoogste eisen aan lineaire aandrijfsystemen
- Overdracht van elektrische energie en informatie via stroomrails

BASISPROFIELEN
- Enkelbaans: Omkeerbedrijf van de shuttles. Eenvoudige constructie, maar geen continue materiaalstroom mogelijk
- Dubbelbaans: continue omloop zonder oriëntatieverandering van de shuttles. Omloop wordt gerealiseerd via lineaire omvormer
- Dubbelbaans Continue omloop met oriëntatieverandering van de shuttles. Omloop wordt gerealiseerd via roterende omvormer