Accesso

MKS2505AR

Elemento di serraggio
Serie MKS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NSKRA(R1A)25RAA..ALmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..BLmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..EMmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..GMmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..ANmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..BNmostra variante
Bosch RexrothR18.. / RSA (rotolo)25R1822 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR18.. / RSA (rotolo)25R1851 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR18.. / RSA (rotolo)25R1853 (FLS)mostra variante
Bosch RexrothR18.. / RSA (rotolo)25R1821 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR18.. / RSA (rotolo)25R1824 (SLH)mostra variante
Azionamentopneumatica
Forza di tenuta750 [N]
Pressione di esercizio5.5 ... 6.5 [bar]
Collegamento PLUS possibile
Forza di tenuta PLUS connessione1500 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Valore B10d5000000
Precisione di posizionamento +/-0,02 [mm]
Tempo di apertura0.02 [s]
Tempo di chiusura0.015 [s]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
AutorizzazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso0.47 [kg]
Funzionebloccaggio
CondizioneNC (Normally Closed) Gli elementi sono chiusi senza pressione
Direzione di montaggiodal davanti
Volume del cilindro per ciclo9 [cm³]
lunghezza max. serraggio56
AEPN
Aggregati
Dettagli
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione