Riferimento del sistema
Impianto di foratura a pavimento per l'industria del mobile
Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Legno e compositi
Obiettivo
Cella di lavorazione che può realizzare sia la movimentazione che la lavorazione dei pezzi in un design compatto. Vengono lavorati ripiani di armadi per l'industria della cucina. Inoltre, i piedini degli armadi vengono assemblati in modo completamente automatico sul sistema.
Soluzione
Soluzione che utilizza un robot con unità multifunzionale e un'incudine multifunzionale con centratura e allineamento dei pezzi.
Linea di produzione per la lavorazione di scaffali in lotti di dimensioni 1
- Linea di produzione altamente flessibile per la lavorazione robotizzata di solai da costruzione in lotti di dimensioni 1
- Integrazione della lavorazione di foratura e del posizionamento dei raccordi mediante una testa multifunzionale specifica per il progetto
- Integrazione diretta nel sistema di controllo della produzione del cliente
- Minimo ingombro del sistema grazie al trasporto verticale dei pezzi a due corsie come estensione di un ambiente di produzione esistente
- Elevata disponibilità e facilità di manutenzione grazie all'utilizzo di robot industriali.
Dati tecnici:
- Lavorazione di pannelli truciolari laminati e MDF con dimensioni da 200 mm x 200 mm fino a 1200 mm x 368 mm
- Produzione fino a 2-3 pezzi/min